Ruota girevole gemella a basso profilo per carichi ultra pesanti LSD BSD (Codici componente)

Ruota girevole gemella a basso profilo per carichi ultra pesanti LSD BSD
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSD-GSPO-100K

Codice componente
LSD-GSPO-100K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

596.54 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 160 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 750,01~ Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 2156
Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 105 Larghezza passo fori di montaggio(mm) 140
Lunghezza sede di montaggio(mm) 140 Larghezza sede di montaggio(mm) 175 Diametro ruota(Ø) 100
Larghezza cerchio(mm) 40X2 Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico pesante
Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella Elasticità elevata
Colore rotella Bianco Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Eccentricità(mm) 40
Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Si trova sulla pagina di Ruota girevole gemella a basso profilo per carichi ultra pesanti LSD BSD, il codice articolo è il seguente: LSD-GSPO-100K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSD-GSPO-100K.

Supporto tecnico