Ruota girevole con banda antistatica III per carichi pesanti veicolo basso HK / SUHK

Ruota girevole con banda antistatica III per carichi pesanti veicolo basso HK / SUHK
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· Conductive resin wheels with no age deterioration that can be used for anti-static countermeasures.
Black MCD / gray MCDG.
· The -MCDG wheel does not use carbon material and does not leave traces on the floor.
· Conductive grease is used for the free-swivel part, which is also equipped with a smooth moving bilayer bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HK-50U-MCD
HK-65U-MCD
HK-75U-MCD
SUHK-65MCD
SUHK-75MCD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale raccordo Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Colore componente in metallo (Finitura) Cuscinetto

46.30 €

1 Disponibile 6 giorni 78220.01~320.00294Acciaio552885585032.5Cromatura trivalenteCuscinetti a sfere radiali

72.88 €

1 Disponibile 10 giorni 96.5320.01~485.00392Acciaio552886596536Cromatura trivalenteCuscinetti a sfere radiali

105.84 €

1 10 giorni 108485.01~750.00490Acciaio634095727539Cromatura trivalenteCuscinetti a sfere radiali

104.96 €

1 10 giorni 96.5320.01~485.00392Acciaio inox552886596536NACuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

97.65 €

1 10 giorni 108485.01~750.00490Acciaio inox634095727539NACuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti Proprietà Protezione cariche elettrostatiche Finecorsa NA
Materiale bozzello Nylon MC conduttivo Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico pesante Specifiche Rotelle a terra
Dettagli specifiche rotella Con cuscinetto Colore rotella Nero Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia

Supporto tecnico