Ruote girevoli resistenti al calore serie B / BX (Codici componente - Download CAD)

Ruote girevoli resistenti al calore serie B / BX
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special heat-resistant grease is used for the swivel part.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch.
· Continuous use under the maximum operating temperature is possible for up to 1 hour.
· A one hour cool down period is necessary after use.
· hardness: (R) 100-110.
· Maximum operating temperature: +260°C (ø200 wheel is +230°C).
· Asbestos and other hazardous substances are not used.
· Hardness: (HS) 71 to 79.
· Maximum operating temperature: +250°C.
· Protects the floor.
· Hardness: (HS) 75 to 85.
· Maximum operating temperature: +250°C.
· Uses a needle bearing and traveling is quiet and smooth

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BX-PHN-81G

Codice componente
BX-PHN-81G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.40 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio H(mm) 102 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 98
Materiale bozzello Resina fenolica speciale Caratteristiche rotella Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 80 Larghezza passo fori di montaggio(mm) 60
Lunghezza sede di montaggio(mm) 100 Larghezza sede di montaggio(mm) 85 Diametro ruota(Ø) 80
Larghezza cerchio(mm) 32 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Colore componente in metallo (Finitura) NA
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: assente) resistenza all'acqua Colore rotella Nero
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Paese di produzione rotella Produzione in Germania Cuscinetto NA

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli resistenti al calore serie B / BX, il codice articolo è il seguente: BX-PHN-81G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BX-PHN-81G.

Supporto tecnico