Gomma bianca Diene WW (WW-100-CB)

Gomma bianca Diene WW WW-100-CB
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WW-100-CB

Marca: SISIKU ADDKREIS

Prezzo: 17.37

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella: 100 Ø

Largh. bozzello: 35 mm

Diametro foro: 12 Ø

Larghezza mozzo: 42 mm

Carico max ammesso: 780 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WW-100-CB

Codice componente
WW-100-CB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico max ammesso
(N)

17.37 €

1 Disponibile 9 giorni 100351242780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma dienica bianca (BR) Cuscinetto Disponibile
Nucleo Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) Dettagli cuscinetto Cuscinetti sigillati Tipo rotella Rotella singola

Si trova sulla pagina di Gomma bianca Diene WW, il codice articolo è il seguente: WW-100-CB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WW-100-CB.

Tipologia prodotto

Codice componente
WW-130-CB
WW-150-CB
WW-200-CB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico max ammesso
(N)

28.49 €

1 9 giorni 1304220521370

34.27 €

1 9 giorni 1504520551560

51.06 €

1 9 giorni 2004520551960

Supporto tecnico