Codice articolo del costruttore: SEUW-100
Marca: SISIKU ADDKREIS
Prezzo: 51.46 €
Tempi di consegna: 12 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 35 mm
Diametro foro: 10 Ø
Larghezza mozzo: 42 mm
Carico max ammesso: 1470 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEUW-100
Codice componente
|
---|
SEUW-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico max ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.46 € | 1 | 12 giorni | 100 | 35 | 10 | 42 | 1470 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Uretano antistatico | Cuscinetto | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Nucleo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Dettagli cuscinetto | Cuscinetto a rullini in acciaio inox | Tipo rotella | Rotella singola |
Si trova sulla pagina di Uretano antistatico SEUW (per acciaio inox), il codice articolo è il seguente: SEUW-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEUW-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Carico max ammesso(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SEUW-125 |
SEUW-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico max ammesso (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.78 € | 1 | 9 giorni | 125 | 42 | 12 | 56 | 2050 | ||
94.60 € | 1 | 13 giorni | 150 | 45 | 12 | 56 | 2450 |