Nylon di monomero di fusione MC (Per veicoli bassi e carichi pesanti)

Nylon di monomero di fusione MC (Per veicoli bassi e carichi pesanti)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A "Samurai blue" wheel with the maximum load capacity among SISIKU products.

[Features]
· Grease-resistant
· POM can be affected by the additives in grease, so caution is required.
· Automobile-related chemical-resistant.
· POM exhibits generally good resistance towards various automobile related chemicals, but can be affected by the additives of battery fluid, gasoline, or lubricants.
· Furthermore, please be aware that corrosion can occur due to acid generated by chemicals that have undergone air oxidation when used for long periods of time in high temperatures.
· Regarding disposal.
· Resin guide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC-35HW
MC-50HW
MC-65HW
MC-75HW
MC-80HW
MC-100HW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico max ammesso
(N)

11.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35276301170

12.42 €

1 5 giorni 5032.5835.52940

17.45 €

1 5 giorni 653610393920

20.49 €

1 Disponibile 9 giorni 753910424900

29.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

804012439800

45.97 €

1 9 giorni 1004012439800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Integrato Materiale bozzello Nylon MC (Blu) Cuscinetto Disponibile
Dettagli cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali Tipo rotella Rotella singola

Supporto tecnico