Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PM

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PM
Lightweight design and superior operability, complete with auto open/close valve and single-touch connection. Suitable for hand-tool installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAL12PM

Codice componente
CAL12PM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.03 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.0 Profilo di collegamento T R1/4"

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PM, il codice articolo è il seguente: CAL12PM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL12PM.

Supporto tecnico