Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PF

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PF
  • Sconto volumi elevati
Lightweight design and superior operability complete with auto opening/closing valve and single-touch connection. Suitable for manual connection hand tools.

[Features]
· Lightweight design makes it great for direct connection of handheld tools.
· Features excellent workability, and socket and plug return is substantially lighter.
· When used for air piping, the resulting major reduction in leaks will extend compressor life and reduce power consumption.
· Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.
· Both socket and plug are compatible regardless of size and shape.
· Fluid can be introduced from either, the socket side or the plug side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAL12PF

Codice componente
CAL12PF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.01 €

1 Disponibile 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.0 Profilo di collegamento T Rc1/4"

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, AL TYPE10, innesto PF, il codice articolo è il seguente: CAL12PF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL12PF.

Supporto tecnico