Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAL21SH |
CAL22SH |
CAL22SH2 |
CAL22SH3 |
CAL23SH |
CAL23SH2 |
CAL23SH3 |
CAL24SH2 |
CAL24SH3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maschio/Femmina | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Massima pressione di esercizio (MPa) | Tubo flessibile applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 13 giorni | Attacco a presa | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | 1/8" | ||
10.46 € | 1 | 6 giorni | Attacco a presa | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | 1/4" | ||
25.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Attacco a presa | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | 1/4" | |
55.52 € | 1 | 6 giorni | Attacco a presa | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 1/4" | ||
10.46 € | 1 | 6 giorni | Attacco a presa | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | 3/8" | ||
25.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Attacco a presa | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | 3/8" | |
55.54 € | 1 | 6 giorni | Attacco a presa | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 3/8" | ||
31.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Attacco a spina | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | 1/2" | |
67.82 € | 1 | 6 giorni | Attacco a presa | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | 1/2" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Portagomma | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Configura
Proprietà di base
Maschio/Femmina
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Tubo flessibile applicabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali