Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, attacco femmina SM (Codici componente - Download CAD)

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, attacco femmina SM
  • Sconto volumi elevati
A variety of shapes, sizes, and materials are available to match wide-ranging mounting conditions and specifications. Suitable for various applications, including the connection of pneumatic piping and pneumatic tools in factories. Socket and plug compatibility is also superior.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL21SM
CAL22SM
CAL22SM2
CAL22SM3
CAL23SM
CAL23SM2
CAL23SM3
CAL24SM
CAL24SM2
CAL24SM3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Liquido applicabile Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

11.05 €

1 Disponibile 12 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5R1/8"

10.32 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5R1/4"

24.77 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0R1/4"

54.84 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5R1/4"

10.33 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5R3/8"

24.77 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0R3/8"

54.84 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5R3/8"

15.44 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Aria / Olio0~1.5R1/2"

30.70 €

1 6 giorni OttoneAcqua / Aria0~1.0R1/2"

66.96 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acqua / Aria0~1.5R1/2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico