Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CAL21SF |
CAL22SF |
CAL22SF2 |
CAL22SF3 |
CAL23SF |
CAL23SF2 |
CAL23SF3 |
CAL24SF |
CAL24SF2 |
CAL24SF3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Liquido applicabile | Massima pressione di esercizio (MPa) | Profilo di collegamento T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | Rc1/8" | ||
11.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | Rc1/4" | |
25.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | Rc1/4" | |
61.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | Rc1/4" | |
10.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | Rc3/8" | |
25.09 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | Rc3/8" | ||
61.69 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | Rc3/8" | ||
17.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Aria / Olio | 0~1.5 | Rc1/2" | |
31.09 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Acqua / Aria | 0~1.0 | Rc1/2" | ||
75.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acqua / Aria | 0~1.5 | Rc1/2" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Liquido applicabile
Profilo di collegamento T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali