Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, attacco femmina SM

Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, attacco femmina SM
  • Sconto volumi elevati
Through-type couplings with innovative dual openings and no valve mechanism. Large flow rate and low pressure loss allows handling of even highly viscous fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTL01SM2
CTL01SM3
CTL02SM2
CTL02SM3
CTL03SM
CTL03SM2
CTL03SM3
CTL04SM
CTL04SM2
CTL04SM3
CTL06SM
CTL06SM2
CTL06SM3
CTL08SM
CTL08SM2
CTL08SM3
CTL10SM2
CTL10SM3
CTL12SM2
CTL12SM3
CTL16SM2
CTL16SM3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

22.77 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R1/8"

40.45 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R1/8"

25.12 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R1/4"

50.96 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R1/4"

29.37 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R3/8"

33.75 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R3/8"

56.52 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R3/8"

42.37 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R1/2"

58.89 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R1/2"

87.04 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R1/2"

53.33 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R3/4"

99.70 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~3.0R3/4"

113.56 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R3/4"

84.30 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R1"

121.10 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~3.0R1"

187.00 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R1"

149.60 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.0R1 1/4"

290.03 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~3.0R1 1/4"

213.76 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.0R1 1/2"

351.52 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~3.0R1 1/2"

289.54 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~1.5R2"

503.82 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~2.0R2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a presa
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale

Supporto tecnico