Codice articolo del costruttore: CTL03SF
Marca: NAGAHORI INDUSTRY
Prezzo: 32.65 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Materiale corpo principale: [Acciaio] Acciaio (Cromatura)
Materiale guarnizione: Gomma nitrilica (NBR)
Liquido applicabile: Aria / Olio
Gamma di temperature di esercizio: -20~+80 °C
Massima pressione di esercizio: 0~7.5 MPa
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CTL03SF
Codice componente
|
---|
CTL03SF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Profilo di collegamento T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, attacco femmina SF, il codice articolo è il seguente: CTL03SF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTL03SF.
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Profilo di collegamento T
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CTL01SF2 |
CTL01SF3 |
CTL02SF2 |
CTL03SF2 |
CTL03SF3 |
CTL04SF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Profilo di collegamento T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Olio / Aria / Acqua | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/8" | |
40.45 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Olio / Aria | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/8" | ||
25.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Olio / Aria / Acqua | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/4" | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Olio / Aria / Acqua | -20~+180 | 0~5.0 | Rc3/8" | |
66.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Olio / Aria | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | |
47.06 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Olio / Aria | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/2" |