Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, innesto PM

Giunto ad attacco rapido, TL TYPE, innesto PM
  • Sconto volumi elevati
Revolutionary double-open, valveless through-type coupling. High flow rate and low pressure loss enables handling of even highly viscous fluids.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTL01PM2
CTL01PM3
CTL02PM2
CTL03PM
CTL03PM2
CTL03PM3
CTL04PM
CTL04PM2
CTL04PM3
CTL06PM
CTL06PM2
CTL06PM3
CTL08PM
CTL08PM3
CTL10PM2
CTL10PM3
CTL12PM2
CTL12PM3
CTL16PM2
CTL16PM3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione Liquido applicabile Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

7.97 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R1/8"

15.36 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R1/8"

8.05 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R1/4"

10.69 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R3/8"

12.75 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R3/8"

24.00 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R3/8"

16.04 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R1/2"

24.74 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~5.0R1/2"

38.83 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~7.5R1/2"

36.55 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R3/4"

38.36 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~3.0R3/4"

66.78 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R3/4"

48.37 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio (Cromatura)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R1"

117.57 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~4.5R1"

96.03 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.0R1 1/4"

132.68 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~3.0R1 1/4"

136.09 €

1 Disponibile 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~2.0R1 1/2"

161.25 €

1 8 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~3.0R1 1/2"

153.37 €

1 6 giorni OttoneGomma fluorurata (FPM)Acqua / Aria / Olio-20~+1800~1.5R2"

338.74 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Gomma nitrilica (NBR)Aria / Olio-20~+800~2.0R2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a spina
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale

Supporto tecnico