Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CTL01PF2 |
CTL01PF3 |
CTL02PF2 |
CTL02PF3 |
CTL03PF |
CTL03PF2 |
CTL03PF3 |
CTL04PF |
CTL04PF2 |
CTL04PF3 |
CTL06PF |
CTL06PF2 |
CTL06PF3 |
CTL08PF |
CTL08PF2 |
CTL08PF3 |
CTL10PF2 |
CTL10PF3 |
CTL12PF2 |
CTL12PF3 |
CTL16PF2 |
CTL16PF3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Liquido applicabile | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Profilo di collegamento T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/8" | |
19.33 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/8" | ||
8.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/4" | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/4" | |
10.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | |
12.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~5.0 | Rc3/8" | |
26.66 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | ||
17.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/2" | ||
24.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~5.0 | Rc1/2" | |
43.14 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/2" | ||
40.63 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
38.36 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~3.0 | Rc3/4" | ||
74.18 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
53.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Cromatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1" | ||
75.15 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~3.0 | Rc1" | ||
117.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1" | |
96.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~2.0 | Rc1 1/4" | |
147.42 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~3.0 | Rc1 1/4" | ||
138.52 € | 1 | 8 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~2.0 | Rc1 1/2" | ||
182.69 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~3.0 | Rc1 1/2" | ||
153.37 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Acqua / Aria / Olio | -20~+180 | 0~1.5 | Rc2" | ||
376.21 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | -20~+80 | 0~2.0 | Rc2" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Liquido applicabile
Profilo di collegamento T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali