Codice articolo del costruttore: CSP02S
Marca: NAGAHORI INDUSTRY
Prezzo: 57.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Materiale corpo principale: [Acciaio] Acciaio (Zincatura)
Materiale guarnizione: Gomma nitrilica (NBR)
Liquido applicabile: Aria / Olio
Struttura valvola: Apertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico)
Gamma di temperature di esercizio: -20~+80 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSP02S
Codice componente
|
---|
CSP02S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Liquido applicabile | Struttura valvola | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Profilo di collegamento T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.92 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Zincatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Aria / Olio | Apertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico) | -20~+80 | 0~7.5 | Rc1/4" |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Con filettatura femmina | Maschio/Femmina | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, S・P TYPE, attacco femmina, il codice articolo è il seguente: CSP02S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSP02S.
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Struttura valvola
Profilo di collegamento T
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSP03S |
CSP04S |
CSP06S |
CSP08S |
CSP10S2 |
CSP10S3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Liquido applicabile | Struttura valvola | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Massima pressione di esercizio (MPa) | Profilo di collegamento T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.13 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Zincatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Olio / Aria | Apertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico) | -20~+80 | 0~7.5 | Rc3/8" | ||
82.26 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Zincatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Olio / Aria | Apertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico) | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1/2" | ||
125.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Zincatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Olio / Aria | Apertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico) | -20~+80 | 0~4.5 | Rc3/4" | ||
166.54 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (Zincatura) | Gomma nitrilica (NBR) | Olio / Aria | Apertura/chiusura a passaggio doppio (Tipo ermetico) | -20~+80 | 0~4.5 | Rc1" | ||
286.09 € | 1 | 6 giorni | Ottone | Gomma fluorurata (FPM) | Olio / Aria / Acqua | Apertura/chiusura a passaggio doppio | -20~+180 | 0~2.0 | Rc1 1/4" | ||
523.56 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomma fluorurata (FPM) | Olio / Aria | Apertura/chiusura a passaggio doppio | -20~+180 | 0~3.0 | Rc1 1/4" |