Codice articolo del costruttore: CAL21PA
Marca: NAGAHORI INDUSTRY
Prezzo: 6.07 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tubo flessibile applicabile: 8×5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CAL21PA
Tipo | Standard | Tipo di montaggio | Per tubi in poliuretano | Maschio/Femmina | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (Cromatura) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) | Liquido applicabile | Aria / Olio |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0::1.5 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, innesto PA・PB, il codice articolo è il seguente: CAL21PA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL21PA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tubo flessibile applicabile
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CAL22PA |
CAL22PB |
CAL23PA |
CAL23PB |
CAL24PA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tubo flessibile applicabile |
---|---|---|---|---|---|
6.18 € | 1 | 6 giorni | 9×6 | ||
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10×6.5 | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 x 8 | |
5.56 € | 1 | 6 giorni | 12.5 x 8.5 | ||
13.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16×11 |