Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, attacco femmina SHL

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, attacco femmina SHL
  • Sconto volumi elevati
A variety of shapes, sizes, and materials are available to match your mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connecting to air piping in factories, pneumatic tools, etc. The product also features superior socket and plug compatibility.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAL24SHL

Codice componente
CAL24SHL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.88 €

1 Disponibile 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Portagomma Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria / Olio
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.5 Tubo flessibile applicabile 1/2"

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, attacco femmina SHL, il codice articolo è il seguente: CAL24SHL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL24SHL.

Supporto tecnico