Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, attacco femmina SML

Giunto ad attacco rapido, AL TYPE20, attacco femmina SML
  • Sconto volumi elevati
A variety of shapes, sizes, and materials for your mounting needs. Supports various applications, include air-pipe connections in factories and pneumatic tools. Excellent socket/plug compatibility.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAL22SML
CAL23SML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo di collegamento T

14.13 €

1 Disponibile 13 giorni R1/4"

14.19 €

1 13 giorni R3/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Acciaio (Cromatura) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria / Olio
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80
Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.5

Supporto tecnico