Giunto ad attacco rapido, attacco multiplo, AL TYPE, dritto a L (CAL2L)

Giunto ad attacco rapido, attacco multiplo, AL TYPE, dritto a L CAL2L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CAL2L

Marca: NAGAHORI INDUSTRY

Prezzo: 53.97

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: Diramazione

Numero di diramazioni e collegamenti: 2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CAL2L

Codice componente
CAL2L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Numero di diramazioni e collegamenti

53.97 €

1 6 giorni Diramazione2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di montaggio Per tubi in poliuretano Maschio/Femmina Attacco a presa e a spina Materiale corpo principale Lega di alluminio
Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Massima pressione di esercizio(MPa) 0::1.5

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, attacco multiplo, AL TYPE, dritto a L, il codice articolo è il seguente: CAL2L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CAL2L.

Tipologia prodotto

Codice componente
CAL5L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Numero di diramazioni e collegamenti

99.72 €

1 6 giorni Multiplo / Diramazione5

Supporto tecnico