Giunto ad attacco rapido, HP TYPE, attacco femmina

Giunto ad attacco rapido, HP TYPE, attacco femmina
Good for hydraulic equipment piping. Uses a special vibration and shock-resistant mesh; heat-treated for superior shock and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHP02S
CHP03S
CHP04S
CHP06S
CHP08S
CHP10S
CHP12S
CHP16S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

60.18 €

1 6 giorni 0~1.0Rc1/4"

79.71 €

1 8 giorni 0~20.5Rc3/8"

77.12 €

1 6 giorni 0~20.5Rc1/2"

113.04 €

1 6 giorni 0~20.5Rc3/4"

167.11 €

1 6 giorni 0~20.5Rc1"

360.81 €

1 6 giorni 0~18.0Rc1 1/4"

493.05 €

1 6 giorni 0~18.0Rc1 1/2"

550.68 €

1 6 giorni 0~14.0Rc2"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale Acciaio al cromo-molibdeno (Zincatura / Cromatura trivalente) Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR) Liquido applicabile Olio
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80

Supporto tecnico