Giunto ad attacco rapido, SPE TYPE, attacco femmina (CSPE01S2)

Giunto ad attacco rapido, SPE TYPE, attacco femmina CSPE01S2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPE01S2

Marca: NAGAHORI INDUSTRY

Prezzo: 38.25

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo principale: Ottone

Massima pressione di esercizio: 0~5.0 MPa

Profilo di collegamento T: Rc1/8"


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPE01S2

Codice componente
CSPE01S2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

38.25 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~5.0Rc1/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale guarnizione Gomma fluorurata (FPM) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+180

Si trova sulla pagina di Giunto ad attacco rapido, SPE TYPE, attacco femmina, il codice articolo è il seguente: CSPE01S2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPE01S2.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSPE01S3
CSPE02S2
CSPE02S3
CSPE03S2
CSPE03S3
CSPE04S2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

62.64 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~7.5Rc1/8"

43.90 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~5.0Rc1/4"

79.12 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~7.5Rc1/4"

72.16 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~5.0Rc3/8"

100.20 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~7.5Rc3/8"

134.53 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~3.0.Rc1/2"

Supporto tecnico