Giunto ad attacco rapido, SPE TYPE, innesto

Giunto ad attacco rapido, SPE TYPE, innesto
  • Sconto volumi elevati
A new design parts configuration providing energy saving and high efficiency. Reduced flow rate loss for supporting a variety of on-site requirements.

[Features]
· Fluids can be introduced from both the socket and plug side.
· Measures have been implemented to keep losses to a minimum by allowing for the generation of resistance in different component configurations.
· Low-pressure loss mechanism for achieving high-flow rates.
· Compatible with the conventional S・P type.
· Male thread types are also available made to order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPE01P2
CSPE01P3
CSPE02P2
CSPE02P3
CSPE03P2
CSPE03P3
CSPE04P2
CSPE04P3
CSPE06P2
CSPE06P3
CSPE08P2
CSPE08P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Massima pressione di esercizio
(MPa)
Profilo di collegamento T

12.95 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~5.0Rc1/8"

25.77 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~7.5Rc1/8"

15.48 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~5.0Rc1/4"

33.15 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~7.5Rc1/4"

25.66 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~5.0Rc3/8"

40.90 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~7.5Rc3/8"

46.55 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~3.0.Rc1/2"

75.24 €

1 Disponibile 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~4.5Rc1/2"

83.47 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~3.0.Rc3/4"

124.87 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~4.5Rc3/4"

103.10 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone0~3.0.Rc1"

132.92 €

1 6 giorni Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)0~4.5Rc1"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo di montaggio Con filettatura femmina Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale guarnizione Gomma fluorurata (FPM) Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+180

Supporto tecnico