Ditale tipo A

Ditale tipo A
  • Sconto volumi elevati
Is used to prevent wear and tear of the wires for connecting metal fittings.

(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSA-10

Codice componente
KSA-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.54 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Redancia Cod. comp. 1245 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Larghezza interna D(mm) 28 Lunghezza T(mm) 58

Si trova sulla pagina di Ditale tipo A, il codice articolo è il seguente: KSA-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSA-10.

Supporto tecnico