Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IPH-0 |
IPH-1 |
IPH-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di riferimento applicato (kgf) | Diametro foro di montaggio D (φ) | Passo di montaggio W2 (mm) | Passo di montaggio L2 (mm) | Dimensione apertura gancio S (mm) | Gancio R (mm) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5.2 | 20 | - | 10 | 2.5 | Cod. comp. 1462 | ||
13.72 € 4.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 15 | 5.2 | 19 | 29 | 13 | 3.5 | Cod. comp. 1142 | |
23.45 € | 1 | 6 giorni | 20 | 6.2 | 23 | 35 | 15 | 4 | Cod. comp. 1463 |
Loading...
Profilo | Gancio singolo | Materiale gancio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Metodo di fissaggio | Fissaggio a vite |
---|---|---|---|---|---|
Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico di riferimento applicato(kgf)
Diametro foro di montaggio D(φ)
Passo di montaggio W2(mm)
Passo di montaggio L2(mm)
Dimensione apertura gancio S(mm)
Gancio R(mm)
Nota
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali