fermacavo pressato (inox) (PWC-3)

fermacavo pressato (inox) PWC-3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PWC-3

Marca: MIZUMOTO MACHINE MFG

Prezzo: 2.99

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza L: 20 mm

Larghezza A: 14 mm


(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PWC-3

Codice componente
PWC-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza A
(mm)

2.99 €

1 Disponibile 6 giorni 2014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Morsetto serrafune Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Si trova sulla pagina di fermacavo pressato (inox), il codice articolo è il seguente: PWC-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PWC-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
PWC-5
PWC-6
PWC-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza A
(mm)

3.78 €

1 Disponibile 6 giorni 2622

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni 3426

7.91 €

1 Disponibile 7 giorni 4131

Supporto tecnico