Gancio a bullone (EHB-5)

Gancio a bullone EHB-5
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EHB-5

Marca: MIZUMOTO MACHINE MFG

Prezzo: 8.57

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Carico di riferimento applicato: 18 kgf

Lunghezza complessiva L: 45 mm

Diametro filettatura: M-6 mm

Diametro filo: 5.5 φ

Dimensione apertura gancio S: 8 mm


(i)Nota

  • Questo prodotto può essere acquistato con incrementi di singole unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EHB-5

Codice componente
EHB-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di riferimento applicato
(kgf)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro filettatura
(mm)
Diametro filo
(φ)
Dimensione apertura gancio S
(mm)
Nota

8.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1845M-65.58Con tassello (Ferro), cod. comp. 1496

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio A vite
Pezzi contenuti in una conf. 1

Si trova sulla pagina di Gancio a bullone, il codice articolo è il seguente: EHB-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EHB-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
EHB-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico di riferimento applicato
(kgf)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro filettatura
(mm)
Diametro filo
(φ)
Dimensione apertura gancio S
(mm)
Nota

12.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6065M-8813Con tassello (Ferro), cod. comp. 1498

Supporto tecnico