Pacco RF in PTFE (Codici componente)

Pacco RF in PTFE
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
RF gasket (packing) with JIS standard of PTFE (fluoropolymer) material. Various sizes from 15A to 100A are available.
· Nominal diameter: 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A
· JIS flange standard: 5K,  10K
· Thickness (mm): 1.5, 2, 3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTFE-RF-5K-1.5-15A
PTFE-RF-5K-1.5-20A
PTFE-RF-5K-3-15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)
Diametro nominale

6.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.515A

6.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.520A

7.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

315A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Guarnizioni in foglio / Guarnizione Materiale PTFE Standard flangia JIS 5K

Supporto tecnico