Ruote girevoli gemelle in plastica LKDG-RA

Ruote girevoli gemelle in plastica LKDG-RA
  • In Offerta
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Operation is easy and noise generation is minimal since both traveling resistance and swivel resistance are low.
· The main body and the wheel core are made of reinforced nylon that is strong against shock.
· The wheel is made of a thermoplastic polyurethane that protects the floor and does not easily leave traces.
· Two colors, black and gray, are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKDG-PUA-100G-RA

Codice componente
LKDG-PUA-100G-RA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.07 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Plastica / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 120 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 80.01~140.00 Finecorsa A vite con finecorsa Carico ammesso(daN) 107
Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Diametro vite M12 Diametro ruota(Ø) 100 Larghezza cerchio(mm) 19X2
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero Colore componente in metallo (Finitura) Grigio
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella (Nucleo: nylon rinforzato) Colore rotella Grigio
Caratteristica antitraccia Con caratteristica antitraccia Paese di produzione rotella Produzione in Germania Eccentricità(mm) 33
Cuscinetto NA

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli gemelle in plastica LKDG-RA, il codice articolo è il seguente: LKDG-PUA-100G-RA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKDG-PUA-100G-RA.

Supporto tecnico