Elevatore a tazza standard

Elevatore a tazza standard
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lightweight
· Approximately 1/2 to 1/7 weight of iron bucket.
· Economical
· Because the surface is soft and light, the number of belt plies is low, and the life of the belt is long and economical.
· Stability
· There is no adhesion of powder, so the capacity can be kept constant, with stable transportation capacity.
· Easy installation
· There is no corner edge, and lightweight making installation work easy.
· Hygienic
· It is hygienic and harmless to the human body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3II-N-BK
3II-N-WH
4III-N-BK
4III-N-WH
5II-N-BK
5II-N-WH
5III-N-BK
6II-N-BK
6II-N-WH
8II-BK
8II-N-WH
10II-N-BK
10II-N-WH
12III-N-BK
12III-N-WH
31/2I-N-BK
31/2II-P-N-BK
41/2II-N-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parte posteriore foro A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Colore

2.89 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo concavo775431Nero

3.00 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo concavo775431Bianco

3.75 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta987345Nero

4.01 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta987345Bianco

5.65 €

1 7 giorni Testa piatta1208445Nero

6.18 €

1 7 giorni Testa piatta1208445Bianco

5.87 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo concavo1208445Nero

9.43 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta14610252Nero

10.72 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta14610252Bianco

17.52 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta19613265Nero

19.47 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta19613265Bianco

20.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Testa piatta24615584Nero

30.11 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta24615584Bianco

31.39 €

1 7 giorni Tipo concavo30015578Nero

36.04 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo concavo30015578Bianco

3.52 €

1 Disponibile 7 giorni Testa piatta887242Nero

3.59 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo concavo887242Nero

4.64 €

1 7 giorni Tipo concavo1077547Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Stile Standard A´(mm) - Temperatura di esercizio min(°C) -20
Temperatura di esercizio max(°C) 60

Supporto tecnico