Cestini elevatori termoresistenti per carichi pesanti W-Riket

Cestini elevatori termoresistenti per carichi pesanti W-Riket
  • Sconto volumi elevati
With about 1/3 to 1/5 the weight of the iron basket, the burden on the belt chain and the bearing is light, so life is long and economical. Non-stick, and so transported goods are hard to adhere, meaning the internal volume of the basket can be kept constant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-5I-N-BK
W-6I-N-BK
W-8I-N-BK
W-10I-N-BK
W-13I-N-BK
W-18I-N-BK
W-131/2I-N-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parte posteriore foro
(mm)
B
(mm)
D
(mm)

19.45 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo concavo130.510252

25.77 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo concavo17012056

49.28 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo concavo20115771

59.82 €

1 Disponibile 8 giorni Testa piatta26317682

79.52 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo concavo31417782

97.45 €

1 Disponibile 8 giorni Testa piatta45721389

87.29 €

1 Disponibile 8 giorni Testa piatta34520487

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Temperatura di esercizio max(°C) 130

Supporto tecnico