Parti di Elevatore a tazze; Scarico dell'elevatore a spigoli arrotondati

Parti di Elevatore a tazze; Scarico dell'elevatore a spigoli arrotondati
Because it is made of nylon, also reduces the noise of rice and the like seen against through a quieting effect, and the adhesion rice bran is also prevented.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-4
K-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)

45.70 €

1 8 giorni 145186

69.90 €

1 8 giorni 177225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D(mm) 98

Supporto tecnico