Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NNF-1/2UNF-SUS |
NNF-1/2UNF-U |
NNF-1/4UNF-SUS |
NNF-3/8UNF-SUS |
NNF-3/8UNF-U |
NNF-5/16UNF-U |
NNF-7/16UNF-SUS |
NNF-NO.10-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Misura nominale vite (pollici) | Trattamento superficie (dettagli) | Sedi chiave (MAX) | Sedi chiave (MIN) | Altezza (MAX) | Altezza (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1/2 | NA | 19.10 | 18.83 | 15.46 | 14.71 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1/2 | Cromatura lucida | 19.10 | 18.83 | 15.46 | 14.71 | |
3.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1/4 | NA | 11.15 | 10.93 | 8.33 | 7.57 | |
3.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3/8 | NA | 14.32 | 14.05 | 11.88 | 11.13 | |
2.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3/8 | Cromatura lucida | 14.32 | 14.05 | 11.88 | 11.13 | |
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Ferro | Cromatura lucida | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5/16 | Cromatura lucida | 12.75 | 12.50 | 9.11 | 8.36 | |
6.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | Scatola/confezione | 7/16 | NA | 15.92 | 15.65 | 11.88 | 11.13 | |
4.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | NA | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | N.10 | NA | 9.55 | 9.33 | 6.32 | 5.82 |
Loading...
Con filettatura | Filettatura fine unificata UNF | Applicazioni, funzioni | Arresto allentamento | Dettagli bloccaggio | Dado in nylon |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Misura nominale vite (pollici)
Trattamento superficie (dettagli)
Sedi chiave (MAX)
Sedi chiave (MIN)
Altezza (MAX)
Altezza (MIN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali