Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NN1SH-M10-3W |
NN1SH-M10-C |
NN1SH-M10-U |
NN1SH-M12-C |
NN1SH-M12-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Trattamento superficie | Trattamento superficie (dettagli) | Sedi chiave (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Cromatura trivalente | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 14 | 12 | ||
0.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | Cromatura | [Cromatura] Cromatura | 14 | 12 | ||
0.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 10 | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 14 | 12 | ||
70.35 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 12 | Cromatura | [Cromatura] Cromatura | 17 | 14.4 | ||
0.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 12 | Cromatura lucida | Cromatura lucida | 17 | 14.4 |
Loading...
Materiale | Ferro | Con filettatura | Filettatura metrica fine | Applicazioni, funzioni | Arresto allentamento |
---|---|---|---|---|---|
Tipo dado esagonale | Tipo A | Dettagli bloccaggio | Dado in nylon | Passo(mm) | 1.25 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Trattamento superficie
Trattamento superficie (dettagli)
Sedi chiave(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali