Supporto con flangia a forma di rombo, foro cilindrico con viti di fermo, tipo BLFL

Supporto con flangia a forma di rombo, foro cilindrico con viti di fermo, tipo BLFL
  • Sconto volumi elevati
The lightest bearing box of the cast iron diamond-flanged unit series, with a simple structure that combines bearings with rubber seals and is suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BLFL1J
BLFL2J
BLFL3J
BLFL4J
BLFL5J
BLFL6J
BLFL7J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

18.27 €

1 6 giorni 1012819.554.8

18.27 €

1 6 giorni 1015819.554.8

18.27 €

1 6 giorni 1017819.554.8

19.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10209012.86.6

21.91 €

1 11 giorni 102595147.9

29.54 €

1 6 giorni 103011319.611.3

35.47 €

1 6 giorni 103512225.915.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico