Supporto scorrevole, foro cilindrico con viti di fermo, tipo UCT

Supporto scorrevole, foro cilindrico con viti di fermo, tipo UCT
  • In Offerta
Can be used for belt and chain adjustments in areas where free movement of the shaft center is required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCT201
UCT203
UCT204
UCT205
UCT206
UCT207
UCT208
UCT209
UCT210
UCT211
UCT306
UCT308
UCT309
UCT310
UCT311
UCT312
UCT313
UCT314
UCT315
UCT316
UCT317
UCT318
UCT320
UCT321
UCT322
UCT324
UCT326
UCT328
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
H
(mm)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)

25.01 €

1 11 giorni 10128912.86.6

24.82 €

1 11 giorni 10178912.86.6

23.79 €

1 6 giorni 10208912.86.6

26.80 €

1 11 giorni 102589147.9

33.69 €

1 11 giorni 103010219.611.3

39.14 €

1 11 giorni 103510225.915.4

38.98 €

19.49 €

1 Stesso giorno

Stock

104011429.317.9

56.05 €

1 11 giorni 10451173320.5

63.59 €

1 11 giorni 105011735.523.2

84.91 €

1 11 giorni 10551464329.4

60.82 €

1 11 giorni 103010026.815

86.88 €

1 11 giorni 104012440.523.9

114.22 €

1 11 giorni 104513851.529.5

103.81 €

1 11 giorni 105015161.538.2

113.87 €

1 11 giorni 105516371.544.8

129.42 €

1 9 giorni 106017881.552

171.34 €

1 11 giorni 106519092.559.7

210.20 €

1 11 giorni 107020210468

248.25 €

1 11 giorni 107521611476.9

311.39 €

1 10 giorni 108023012386.4

369.68 €

1 10 giorni 108524013296.5

400.03 €

1 10 giorni 1090255143107.2

575.69 €

1 11 giorni 10100290173140.4

685.78 €

1 11 giorni 10105290183153.1

774.02 €

1 11 giorni 10110320205178.8

975.98 €

1 11 giorni 10120355207184.8

1,344.30 €

1 10 giorni 10130385229214.3

1,700.49 €

1 10 giorni 10140415255246

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto scorrevole Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico