Cuscinetto di precisione, foro cilindrico con viti di fermo, tipo B

Cuscinetto di precisione, foro cilindrico con viti di fermo, tipo B
Both surfaces are sealed with a rubber seal, and the width of the inner and outer rings are narrower than in a UC-type bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B4

Codice componente
B4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.36 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto di precisione Diam. albero (mm)(Ø) 20
Materiale corpo unità In ghisa Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Trattamento superficie NA Coefficiente di carico base Cr(KN) 12.8
Coefficiente di carico base Cor(KN) 6.6

Si trova sulla pagina di Cuscinetto di precisione, foro cilindrico con viti di fermo, tipo B, il codice articolo è il seguente: B4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B4.

Supporto tecnico