Modello MUC cuscientti a inserimento serie inox con foro cilindrico e vite di fermo

Modello MUC cuscientti a inserimento serie inox con foro cilindrico e vite di fermo
[Features]
· Although the size is identical to the UC shape, the outer ring, inner ring, ball, slinger, and set screws are all made of stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MUC204

Codice componente
MUC204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

62.40 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto di precisione Diam. albero (mm)(Ø) 20
Materiale corpo unità Acciaio inox Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Trattamento superficie NA Coefficiente di carico base Cr(KN) 10.9
Coefficiente di carico base Cor(KN) 5.3

Si trova sulla pagina di Modello MUC cuscientti a inserimento serie inox con foro cilindrico e vite di fermo, il codice articolo è il seguente: MUC204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MUC204.

Supporto tecnico