Serie di lubrificatori, ingrassatore in acciaio inox, tipo JIS (filettatura R) tipo A

Serie di lubrificatori, ingrassatore in acciaio inox, tipo JIS (filettatura R) tipo A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serie di lubrificatori con nichelatura. [Specifiche prodotto] Materiale: acciaio inox EN 1.4305 equivalente, filo di acciaio inox EN 1.4301 equivalente (SUS304), sfera di acciaio inox EN 1.4301 equivalente (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GNA1J-S
GNA2-28K-S
GNA2J-S
GNA6M10J-S
GNA6M75J-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite D

5.24 €

1 6 giorni 10R1/8

4.42 €

1 8 giorni 10Filettatura vite U1/4x28

8.82 €

4.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R1/4

3.64 €

1 6 giorni 10M6x1.0

4.42 €

1 6 giorni 10M6x0.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox

Supporto tecnico