Serie di lubrificatori, ingrassatore in acciaio inox, tipo JIS (vite R) tipo B

Serie di lubrificatori, ingrassatore in acciaio inox, tipo JIS (vite R) tipo B
[Caratteristiche] Serie di lubrificatori con nichelatura. [Specifiche prodotto] Materiale: acciaio inox EN 1.4305 equivalente, filo di acciaio inox EN 1.4301 equivalente (SUS304), sfera di acciaio inox EN 1.4301 equivalente (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GNB1J-S
GNB2-28K-S
GNB2J-S
GNB6M10K-S
GNB6M75K-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite D

8.62 €

1 6 giorni 10R1/8

11.94 €

1 6 giorni 10Filettatura vite U1/4x28

16.78 €

1 8 giorni 10R1/4

9.09 €

1 6 giorni 10M6x10

9.09 €

1 6 giorni 10M6x0.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox

Supporto tecnico