Serie di lubrificatori, a perno

Serie di lubrificatori, a perno
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serie di lubrificatori con nichelatura. [Specifiche prodotto] Materiale: barra di ottone EN CW614N Equiv., filo di acciaio rigido SW-C, sfera di acciaio SECH10R, trattamento superficiale: nichelatura, "Specifiche del prodotto: Acciaio inox" Materiale: equivalente all'acciaio inox EN 1.4305 Equiv., filo di acciaio inox EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato), sfera di acciaio inox EN 1.4301 Equiv. (sinterizzato).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT1
PT1-S
PT1R
PT1R-S
PT2-S
PT2R
PT2R-S
PT3R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite D Materiale corpo principale

2.32 €

1 8 giorni 10G1/8Asta in ottone EN CW614N Equiv.

11.10 €

1 8 giorni 10G1/8Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

2.32 €

1 6 giorni 10R1/8Asta in ottone EN CW614N Equiv.

10.16 €

1 6 giorni 10R1/8Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

19.98 €

1 Disponibile 8 giorni 10G1/4Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

3.38 €

1 6 giorni 10R1/4Asta in ottone EN CW614N Equiv.

18.35 €

1 8 giorni 10R1/4Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

6.30 €

1 8 giorni 10R3/8Asta in ottone EN CW614N Equiv.

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico