Raccordo di testa a saldare per tubi, in acciaio, a T (diametro uguale / riduttore) , tubo nero

Raccordo di testa a saldare per tubi, in acciaio, a T (diametro uguale / riduttore) , tubo nero
  • Sconto volumi elevati
Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A), 10B(250A), 12B(300A), 14B(350A)
• Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JIS-T(S)-FSGP-11/2B

Codice componente
JIS-T(S)-FSGP-11/2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.18 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Raccordi a T Trattamento superficie Non in dotazione
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Diam. nominale 1 1/2B(40A)

Si trova sulla pagina di Raccordo di testa a saldare per tubi, in acciaio, a T (diametro uguale / riduttore) , tubo nero, il codice articolo è il seguente: JIS-T(S)-FSGP-11/2B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JIS-T(S)-FSGP-11/2B.

Supporto tecnico