Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JIS-R(C)-FSGP-2BX11/2B |
JIS-R(C)-FSGP-2BX11/4B |
JIS-R(C)-FSGP-21/2BX2B |
JIS-R(C)-PT370-3BX21/2B-S40 |
JIS-R(C)-PT370-5BX4B-S40 |
JIS-R(C)-PT370-31/2BX2B-S80 |
JIS-R(C)-PT370-31/2BX21/2B-S80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore nominale | Diam. nominale | Diam. nominale (2° raccordo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | 6 giorni | - | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
9.09 € | 1 | 6 giorni | - | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
12.62 € | 1 | 6 giorni | - | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
28.40 € | 1 | 6 giorni | SCH40 | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
66.01 € | 1 | 6 giorni | SCH40 | 5B(125A) | 4B(100A) | ||
102.92 € | 1 | 65 giorni | SCH80 | 3 1/2B(90A) | 2B(50A) | ||
80.91 € | 1 | 13 giorni | SCH80 | 3 1/2B(90A) | 2 1/2B(65A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Riduttori | Trattamento superficie | Non in dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Configura
Proprietà di base
Spessore nominale
Diam. nominale
Diam. nominale (2° raccordo)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali