Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JIS(NBG)-90E(L)-FSGP-1/2B |
JIS(NBG)-90E(L)-FSGP-1B |
JIS(NBG)-90E(L)-FSGP-2B |
JIS(NBG)-90E(L)-FSGP-11/2B |
JIS(NBG)-90E(L)-FSGP-11/4B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|
9.71 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | ||
9.71 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | ||
18.77 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | ||
11.25 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
11.25 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo raccordo | Gomiti | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali