Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RXH6115 |
RXH6120 |
RXH6125 |
RXH6132 |
RXH6140 |
RXH6150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Massima pressione di esercizio (MPa) | Velocità di rotazione max (r.p.m) | Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito) | Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito) | Dimensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247.23 € | 1 | 11 giorni | 2.25 | 3500 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | 15A | ||
294.50 € | 1 | 11 giorni | 2.25 | 3500 | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | 20A | ||
352.51 € | 1 | 11 giorni | 2.25 | 3500 | 1/2B(15A) | 3/4B(20A) | 25A | ||
478.42 € | 1 | 11 giorni | 1.67 | 2000 | 3/4B(20A) | 1B(25A) | 32A | ||
523.64 € | 1 | 11 giorni | 1.67 | 2000 | 3/4B(20A) | 1B(25A) | 40A | ||
860.62 € | 1 | 11 giorni | 1.18 | 750 | 1B(25A) | 1 1/2B(40A) | 50A |
Loading...
Tipo | Tubo interno doppio rotante | Fluidi applicabili | Acqua / Olio | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Con montaggio a vite e flangia | Tipi di filettatura di collegamento per lato gomito (Composito) | Rc | Tipi di filettatura di collegamento per lato testa (Composito) | Rc |
Configura
Proprietà di base
Massima pressione di esercizio(MPa)
Velocità di rotazione max(r.p.m)
Filettatura di collegamento nominale per lato gomito (Composito)
Filettatura di collegamento nominale per lato testa (Composito)
Dimensione nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali