Valvola a farfalla con sede in gomma 602A-G (con vite senza fine)

Valvola a farfalla con sede in gomma 602A-G (con vite senza fine)
The Maicho 602 is an integrated mold employed for "casting contraction, " wherein a stainless steel neck element is cast into an aluminum main body.

[Features]
▪ The seat is easy to come in contact, the seat ring is inexpensive and has a long service life.
▪ A further reduction in the torque, the drive unit becomes compact and light.
▪ Integrated aluminum body and stainless steel neck prevents condensation. The aluminum die casting complies with JIS standards.
▪ The liquid unit in the valve that comes in contact has excellent corrosion resistance affording a long service life.
▪ The disk is made of stainless steel and the seat ring is made of rubber that can withstand high temperature.
▪ Due to the easy and reliable positioning of the piping, there will not be any misalignment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
602A-G-2B-5K
602A-G-2B-10K
602A-G-3B-5K
602A-G-3B-10K
602A-G-4B-5K
602A-G-4B-10K
602A-G-5B-5K
602A-G-5B-10K
602A-G-6B-5K
602A-G-6B-10K
602A-G-8B-5K
602A-G-8B-10K
602A-G-11/2B-5K
602A-G-11/2B-10K
602A-G-21/2B-5K
602A-G-21/2B-10K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale Lato mandata, designazione nominale flangia della tubazione Lato controllo nominale, flangia del tubo Lunghezza L
(mm)
Altezza H2
(mm)
Diametro maniglia
(φ)

157.25 €

1 9 giorni 5K2B(50A)2B(50A)4316270

147.13 €

1 9 giorni 10K2B(50A)2B(50A)4316270

191.40 €

1 9 giorni 5K3B(80A)3B(80A)46179100

177.50 €

1 9 giorni 10K3B(80A)3B(80A)46179100

244.53 €

1 9 giorni 5K4B(100A)4B(100A)52191100

225.55 €

1 19 giorni 10K4B(100A)4B(100A)52191100

345.72 €

1 9 giorni 5K5B(125A)5B(125A)56215125

319.16 €

1 19 giorni 10K5B(125A)5B(125A)56215125

381.13 €

1 9 giorni 5K6B(150A)6B(150A)56230125

353.31 €

1 19 giorni 10K6B(150A)6B(150A)56230125

620.19 €

1 9 giorni 5K8B(200A)8B(200A)60259160

608.81 €

1 9 giorni 10K8B(200A)8B(200A)60259160

157.25 €

1 9 giorni 5K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)3315470

147.13 €

1 9 giorni 10K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)3315470

171.17 €

1 9 giorni 5K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)4617270

158.51 €

1 9 giorni 10K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)4617270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola a farfalla Materiale corpo principale Alluminio pressofuso Fluidi applicabili Acqua / Aria
Lato mandata, tipo di collegamento Flangia tubazione Lato controllo, tipi di collegamento Flangia tubazione Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo principale N/A Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Metodo di funzionamento Tipo ingranaggio Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Specifiche Prodotto certificato per attrezzature antincendio
Materiale disco EN 1.4408 Equiv.

Supporto tecnico