Ingranaggi cilindrici (con mozzo) SSB

Ingranaggi cilindrici (con mozzo) SSB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Large range of number of teeth available to choose according to application.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSB1028
SSB1029
SSB1030
SSB1034
SSB1035
SSB1036
SSB1038
SSB1042
SSB1044
SSB1045
SSB1046
SSB1048
SSB1050
SSB1052
SSB1054
SSB1055
SSB1056
SSB1058
SSB1062
SSB1064
SSB1065
SSB1066
SSB1068
SSB1070
SSB1072
SSB1075
SSB1076
SSB1080
SSB1084
SSB1085
SSB1090
SSB1095
SSB15100
SSB1519
SSB1520
SSB1521
SSB1522
SSB1523
SSB1524
SSB1525
SSB1526
SSB1527
SSB1528
SSB1529
SSB1530
SSB1532
SSB1534
SSB1535
SSB1536
SSB1538
SSB1540
SSB1544
SSB1545
SSB1546
SSB1548
SSB1550
SSB1552
SSB1554
SSB1555
SSB1556
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Z Diametro foro D
(Ø)
Larghezza dente W
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Gamma gioco
(mm)

7.14 €

1 9 giorni 102810109.0740.11~0.29

10.97 €

1 Disponibile 9 giorni 102910109.4560.11~0.29

11.05 €

1 Disponibile 9 giorni 103010109.9340.11~0.3

12.15 €

1 Disponibile 9 giorni 1034101011.750.11~0.31

12.26 €

1 Disponibile 10 giorni 1035101012.130.11~0.31

12.45 €

1 9 giorni 1036101012.610.11~0.31

12.96 €

1 Disponibile 9 giorni 1038101013.470,12-0.32

13.77 €

1 Disponibile 9 giorni 1042101015.380.12~0.33

14.67 €

1 Disponibile 9 giorni 1044101016.330.12~0.33

14.95 €

1 Disponibile 9 giorni 1045101016.810.12~0.33

15.33 €

1 Disponibile 9 giorni 1046101017.290.12~0.33

16.73 €

1 Disponibile 9 giorni 1048101018.150.12~0.34

11.51 €

6.91 €

1 Stesso giorno

Stock

1050101019.20.13~0.34

17.35 €

1 Disponibile 9 giorni 1052101020.060.13~0.35

18.60 €

1 Disponibile 9 giorni 1054101020.920.13~0.35

18.85 €

1 Disponibile 10 giorni 1055101021.40.13~0.35

20.03 €

1 9 giorni 1056101021.870.13~0.36

21.80 €

1 Disponibile 9 giorni 1058101022.830.13~0.36

23.22 €

1 Disponibile 9 giorni 1062101024.640.13~0.36

23.61 €

1 Disponibile 9 giorni 1064101025.50.13~0.37

23.79 €

1 Disponibile 9 giorni 1065101025.980,14-0.37

25.32 €

1 Disponibile 9 giorni 1066101026.550,14-0.37

26.10 €

1 Disponibile 9 giorni 1068101027.410,14-0.37

26.55 €

1 Disponibile 9 giorni 1070101028.370.14~0.38

28.84 €

1 Disponibile 9 giorni 1072101029.230.14~0.38

29.65 €

1 Disponibile 9 giorni 1075101030.660.14~0.38

30.02 €

1 Disponibile 9 giorni 1076101031.140.14~0.39

32.24 €

1 Disponibile 9 giorni 1080121033.050.14~0.39

35.17 €

1 Disponibile 9 giorni 1084121034.960.15~0.4

35.45 €

1 Disponibile 9 giorni 1085121035.440.15~0.4

38.16 €

1 Disponibile 9 giorni 1090121038.020.15~0.41

44.16 €

1 Disponibile 9 giorni 1095121040.40.15~0.41

109.74 €

1 Disponibile 9 giorni 101001815144.70.18~0.5

11.31 €

1 Disponibile 9 giorni 1019101517.670,12-0.32

12.23 €

1 Disponibile 9 giorni 1020101519.010,12-0.32

12.67 €

1 Disponibile 9 giorni 1021101520.440.12~0.33

12.89 €

1 Disponibile 9 giorni 1022101521.780.12~0.33

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 1023101523.310.12~0.33

13.31 €

1 Disponibile 9 giorni 1024121524.640.12~0.34

13.71 €

1 Disponibile 9 giorni 1025121526.080.12~0.34

14.38 €

1 Disponibile 9 giorni 1026121527.510.13~0.34

15.19 €

1 Disponibile 9 giorni 1027121529.040.13~0.35

15.48 €

1 Disponibile 9 giorni 1028141530.570.13~0.35

16.06 €

1 Disponibile 9 giorni 10291415320.13~0.35

16.67 €

1 Disponibile 9 giorni 1030141533.530.13~0.36

18.38 €

1 Disponibile 9 giorni 1032161536.490.13~0.36

19.36 €

1 Disponibile 9 giorni 1034161539.540,14-0.37

21.02 €

1 Disponibile 9 giorni 1035161541.070,14-0.37

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 1036161542.50.14~0.38

23.93 €

1 Disponibile 9 giorni 1038161545.560.14~0.38

24.62 €

1 Disponibile 9 giorni 1040161548.620.14~0.39

29.58 €

1 Disponibile 10 giorni 1044161555.020.15~0.4

29.99 €

1 Disponibile 9 giorni 1045161556.640.15~0.4

30.47 €

1 Disponibile 9 giorni 1046161558.270.15~0.4

32.96 €

1 Disponibile 9 giorni 1048161561.320.15~0.41

24.43 €

1 84 giorni 1050161564.660.15~0.41

36.32 €

1 Disponibile 9 giorni 1052161567.530.15~0.41

39.18 €

1 Disponibile 9 giorni 1054161570.680.15~0.42

39.84 €

1 Disponibile 9 giorni 1055161572.120.15~0.42

40.43 €

1 Disponibile 9 giorni 1056161573.930.16~0.42

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento superficie Ossido nero
Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Disponibile Gioco Disponibile
Cuscinetto NA Tolleranza diam. foro JIS, classe H7 Boccola di metallo NA
Di precisione(Vecchio JIS) 8 Profilo dente Ingranaggio standard Finitura superficie denti Con fresatura
Lavorazione fori Fori pilota Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico