Ingranaggi Conici (20: 30) BSS

Ingranaggi Conici (20: 30) BSS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 20T: 30T.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS1020
BSS1030
BSS1530
BSS2020
BSS2030
BSS2520
BSS2530
BSS3020
BSS3030
BSS4020
BSS4030
BSS5020
BSS5030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo m Numero di denti Z Larghezza dente W
(mm)
Diametro foro D
(Ø)
Coppia ammessa
(N▪m)
Profilo

17.88 €

1 11 giorni 10120661.3B2

25.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10130682.31B3

27.40 €

1 9 giorni 101.5308107.26B3

21.57 €

10.79 €

1 Stesso giorno

Stock

1022011109.85B2

34.92 €

1 10 giorni 10230111017.56B3

28.57 €

14.57 €

1 Stesso giorno

Stock

102.520151220.31B2

50.16 €

1 Disponibile 9 giorni 102.530151536.21B3

46.25 €

1 Disponibile 9 giorni 10320171533.89B2

65.80 €

1 Disponibile 9 giorni 10330171560.42B3

76.69 €

1 Disponibile 9 giorni 10420201574.04B2

124.09 €

1 9 giorni 104302020131.98B3

135.09 €

1 Disponibile 9 giorni 105203020162.54B2

171.79 €

1 Disponibile 9 giorni 105303025289.73B3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ingranaggio Ingranaggio conico Rapporto velocità 1.5 Materiale Acciaio
Trattamento termico Normalizzazione Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie Ossido nero Di precisione(*Nuovo JIS) Grado JISN8 Tolleranza diam. foro JIS, classe H7
Profilo dente Ingranaggio standard Finitura superficie denti Con fresatura Lavorazione fori Fori pilota
Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico