Coppia conica (18:36) BSE

Coppia conica (18:36) BSE
  • Sconto volumi elevati
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 18T: 36T.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSE1518
BSE1536
BSE2018
BSE2036
BSE2518
BSE2536
BSE3018
BSE3036
BSE4018
BSE4036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo m Numero di denti Z Larghezza dente W
(mm)
Diametro foro D
(Ø)
Coppia ammessa
(N▪m)
Profilo

20.21 €

1 12 giorni 101.5189.884.1B2

36.49 €

1 12 giorni 101.5369.81010.86B3

34.53 €

1 Disponibile 9 giorni 1021812.689.52B2

48.85 €

1 9 giorni 1023612.61225.17B3

32.00 €

1 9 giorni 102.51816.71219.28B2

62.70 €

1 Disponibile 9 giorni 102.53616.71450.97B3

42.05 €

1 Disponibile 9 giorni 10318201233.27B2

92.37 €

1 Disponibile 9 giorni 10336201687.97B3

70.34 €

1 Disponibile 9 giorni 1041825.81877.3B2

117.08 €

1 Disponibile 9 giorni 1043625.822204.36B3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ingranaggio Ingranaggio conico Rapporto velocità 2 Materiale Acciaio
Trattamento termico Normalizzazione Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie Ossido nero Di precisione(*Nuovo JIS) Grado JISN8 Tolleranza diam. foro JIS, classe H7
Profilo dente Ingranaggio standard Finitura superficie denti Con fresatura Lavorazione fori Fori pilota
Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico