Ingranaggi Conici (15: 45) BSC

Ingranaggi Conici (15: 45) BSC
  • Sconto volumi elevati
Gear that is often used to rotate the orthogonal axis. Combination of number of teeth 15T: 45T.

(i)Nota

  • *Venduto singolarmente, non in set. Fate attenzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSC1015
BSC1045
BSC1215
BSC1245
BSC1515
BSC1545
BSC2515
BSC2545
BSC3015
BSC4015
BSC4045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo m Numero di denti Z Larghezza dente W
(mm)
Diametro foro D
(Ø)
Coppia ammessa
(N▪m)
Profilo

13.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10115761.01B2

24.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10145784.65B3

15.08 €

1 Disponibile 9 giorni 101.2515881.87B2

36.45 €

1 Disponibile 9 giorni 101.25458108.55B3

16.87 €

1 9 giorni 101.5151283.73B2

46.05 €

1 Disponibile 9 giorni 101.545121017.07B3

25.69 €

1 Disponibile 10 giorni 102.515191016.74B2

95.46 €

1 Disponibile 9 giorni 102.545191576.62B3

38.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10315221228.29B2

59.54 €

1 Disponibile 9 giorni 10415281565.08B2

154.78 €

1 9 giorni 104452820297.84B3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ingranaggio Ingranaggio conico Rapporto velocità 3 Materiale Acciaio
Trattamento termico Normalizzazione Dente rettificato NA Config. foro albero Foro rotondo
Trattamento superficie Ossido nero Di precisione(*Nuovo JIS) Grado JISN8 Tolleranza diam. foro JIS, classe H7
Profilo dente Ingranaggio standard Finitura superficie denti Con fresatura Lavorazione fori Fori pilota
Materiale (dettagli) EN 1.1191 Equiv.

Supporto tecnico